国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-BUZZER/LT-RD ブザー素子

確認応答付きブザー素子

主なメリットの概要

  • 良好な全方位の視認性
  • かん高い連続音、80 dB
  • LED の寿命が長いため、耐用寿命が長い
  • ねじ止め端子で簡単に接続可能
  • 防滴および防塵
  • 保護等級:IP 65
  • 前面エリアを軽く押して、音声信号を確認 / 消音します

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-BUZZER/LT-RDの技術データ

UL ファイル番号E223176
色赤色
周波数2,8 kHz 連続信号
ラウドネス80 dB
赤色 LEDアクティブ
定格作動電圧Ue24 V DC
定格動作電流Ie≤ 80 mA
突入電流< 500 mA
指令への適合
EMC 指令 2004/108/ECEN 60947-5-1:2005
EN 60947-1:2007
規格準拠
保護等級EN 60529:2000
周囲温度-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
保護等級IP65
接続プラグインねじ端子
ワイヤー断面積:≤ 1.5 mm2 きめ細かいより線
材料PC/ABS
質量40 g
寿命50000 時間 (音響:最低 5000 時間)
一般的な注意事項