国を選択してください

グローバルサイトへ

V35-G-2M-PUR-V31-WM 接続ケーブル

接続ケーブル、M9 - M8、PUR ケーブル、3 ピン

主なメリットの概要

  • 金属製ハウジング
  • EMC シールド付き
  • ねじロック
  • 金めっき機械加工接点
  • ハロゲンフリー

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V35-G-2M-PUR-V31-WMの技術データ

ピンの数3
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M9
接続 2オスコネクタ
構造タイプ 2ライトアングル
ねじ切り 2M8
動作電圧UB最大 30 V DC
テスト電圧> 1500 V eff AC
作動電流IB最大 3 A
体積抵抗< 5 mΩ
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
接点エレメントばね式コンタクトソケット
ピン直径1 mm
保護等級IP67
材料
接点CuSn / Au
接触面Au
本体PA 66、黒色
TPU、緑色
ケーブルPUR
溝付きナットCuZn、ニッケルめっき
スリーブコネクタ亜鉛ダイカスト
心線絶縁PP
ケーブルきめ細かいより線、柔軟性
被覆直径∅4.8 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
色グレー
コア3 x 0.34 mm2
導体構造19 x 0,15 mm ∅
長さL2 m
質量69,49 g
一般的な注意事項