国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-RL31-06 取り付け補助具

側面に調整可能なハーフクランプを備えたステンレス鋼取り付けブラケット

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケット
  • シンプルで迅速な取り付け
  • 固定設定
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
OMH-RL31-06の技術データ

材料ステンレス鋼、亜鉛めっきスチール、亜鉛ダイカスト
質量約 303 g
寸法
高さ61 mm
幅54 mm
長さ157 mm
取り付け取り付け用アクセサリ付属
シリーズシリーズ 31
一般的な注意事項