国を選択してください

グローバルサイトへ

KH-LCD-24-24VDC LCDタイマ

稼働時間計測用LCDタイマ、24 V DC電源

主なメリットの概要

  • タイマー/時間メーター
  • 個別のスタート入力を使用できます
  • 読みやすい 7 桁の LCD 表示
  • ロック可能なリセット
  • 保護等級 IP65 (前面のみ)
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
KH-LCD-24-24VDCの技術データ

データストレージEEPROM
タイプ7 桁 7 セグメント LC ディスプレイ
動作インジケータとしての砂時計
表示値数字の縦方向高さ 8 mm
表示間隔0.00 ... 99999,99 h
リセット手動または外部
動作電圧UB10 ... 30 V DC
作動電流IB最大 25 mA
電圧低:0~2 V DC
高:3.5~30 V DC
スイッチングしきい値約 2.7 V
インピーダンス10 kΩ
スイッチオンディレイ500 ms
測定時間min. 200 ms
入力タイプカウンタ入力 PNP:静的 PNP 入力
入力タイプカウンタ入力 NPN:静的 NPN 入力
入力タイプ起動入力リセットボタン:静的 NPN 入力
入力タイプリセット入力:フランクトリガ NPN 入力(最小 20 ミリ秒)
指令への適合
EMC 指令 2004/108/ECEN 61000-6-2:2005
規格準拠
放射干渉DIN EN 55011:2009、クラス B
機械的な容量EN 60068-2-6:2008
10 55 Hz/1 mm/XYZ
各方向に 30 分
耐衝撃性動作中のデバイス:100 G / XYZ、 EN 60068-2-27:1995
動作中のデバイス:10 G/XYZ、EN 60068-2-29:1995
周囲温度-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
保管温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
保護等級IP65(前面)
IP20(接続側)
質量約 40 g
寸法48 mm x 24 mm x 53.5 mm
一般的な注意事項