国を選択してください
KT-LED-24-PT100-24VDC LED 温度表示
Pt100 温度センサ用 LED 温度表示、24 V DC 電源電圧
主なメリットの概要
- 温度表示(°C または °F)
- 分解能最大 0.1 °C
- 非常に明るく大きな LED インジケータ
- RTD タイプ Pt100、Ni100(2 線、3 線、または 4 線モード)
- ガルバニック絶縁
- 逆極性保護
- 保護等級 IP65 (前面のみ)
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR