国を選択してください

グローバルサイトへ

KT-LED-24-TC-24VDC LED 温度表示

熱電対 J/K/N 用 LED 温度表示、24 V DC 電源電圧

主なメリットの概要

  • 温度表示(°C または °F)
  • 分解能最大 0.1 °C
  • 非常に明るく大きな LED インジケータ
  • 熱電対 J、K、N 用
  • ガルバニック絶縁
  • 逆極性保護
  • 保護等級 IP65 (前面のみ)
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
KT-LED-24-TC-24VDCの技術データ

データストレージEEPROM
プログラミングキーパッド方式のメニュー
タイプ5 桁 7 セグメント 赤色 LED ディスプレイ
表示値数字の縦方向高さ 8 mm
表示間隔-999,9 ... 1999,9
小数点0 から最大 1 桁の小数
温度範囲DIN IEC 584 に準拠:
J(Fe-Cu-Ni): -210 ... 1200 °C (-346 ... 2192 °F)
K(Ni-CrNi): -200 ... 1372 °C (-328 ... 2501,6 °F)
N (NiCrSi-NiSi): -200 ... 1300 °C (-328 ... 2372 °F)
解像度0.1 °C (0.1 °F) bzw。1 °C (1 °F)
測定値出力のリフレッシュサイクル1~ 2 s-1
リセット手動または外部
動作電圧UB10 ... 30 V DC ガルバニック絶縁
作動電流IB最大 40 mA
適切なセンサ熱電対 J、K、N、センサー破損監視付き
信号電圧ディスプレイラッチ、現在の測定値の表示ホールド
高4 ... 30 V DC
低0 ... 2 V DC
カウント頻度1 秒あたり 5 回測定
直線性エラー周囲温度 20 °C のとき < 0.4 %
補正(基準接点 CJC)内部または外部(プログラム可能)
ジャンクションエラー:±1.0 °C (標準) /±3.0 °C (最大)
指令への適合
EMC 指令 2004/108/ECEN 61000-6-2:2005
規格準拠
放射干渉DIN EN 55011:2009、クラス B
周囲温度-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
保管温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
相対湿度≤ 85 % (結露なきこと)
温度ドリフト0.1 K/Kenvironment
保護等級IP65(前面)
質量約 45 g
寸法48 mm x 24 mm x 68.3 mm
一般的な注意事項