グローバルサイトへ
基本機能付き標準レーダーモーションセンサー、検出範囲 2 m x 4.5 m、最大設置高 4 m、黒色ハウジング、リレー接点出力、ケーブル接続
もっと見る
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。