国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-09 取り付け補助具

M12 ロッド取り付け用センサーシリーズ MLV41 用取り付けブラケット

主なメリットの概要

  • ラウンドスチールまたはシート用ブラケット
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
OMH-09の技術データ

材料金属板(スチール)、亜鉛めっき
質量約 48 g
寸法
高さ25,3 mm
幅30 mm
長さ55,5 mm
取り付け取り付け用アクセサリ付属
シリーズMLV41
一般的な注意事項