国を選択してください

グローバルサイトへ

NDP20-FP-V1 プライマリ WIS トランスミッタ

誘導型トランスミッタシステム

主なメリットの概要

  • V1(M12 x 1)プラグ接続による接続
  • コンパクトなデザイン
  • 最大 20 mm の伝送距離
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NDP20-FP-V1の技術データ

設置ノンフラッシュ(非面一)
転送距離0 ... 20 mm
指令への適合
EMC 指令 89/336/EECEN 61000-6-2:2001、EN 61000-6-4:2001、EN 50295:1999
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質PBT
検出面PBT
ハウジングベースPBT
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数4
取り付けねじ取り付け
金属壁までの間隔B≥ 150 mm
セキュリティゾーンW x H≥ 150 mm x 25 mm
寸法
高さ80 mm
幅80 mm
長さ40 mm
注WIS モジュールと WIS トランスミッタ間の最大ケーブル長は 5 m を超えないようにしてください。
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。