国を選択してください
V1-W-E2-2M-PUR-V3-G 接続ケーブル
コードセット M12 アングル ソケット A コード 4 ピン LED - M8 ストレート プラグ A コード 3 ピン、灰色 PUR ケーブル
主なメリットの概要
- 内蔵 LED (作動および機能インジケータ)
- 保護等級 IP66 / IP68
- 微生物や加水分解に耐性
- ハロゲンフリー
- 取り付けの緩みや歪みを防止
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR