国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

9404 10*10 カップリング

スプリングディスク式カップリング

主なメリットの概要

  • 非常に高いねじりばね剛性
  • 最大 12,000 rpm まで対応
  • ウェルミスアライメント補正
  • 防振
  • 電気的絶縁

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

9404 10*10の技術データ

シャフト直径d1 = 10 mm 、 d2 = 10 mm
材料
フランジアルミニウム
スプリングワッシャープラスチック
質量約 28 g
回転速度最大 12000 min -1
最大トルク0,6 Nm
ラジアルオフセット最大 ± 0,3 mm
軸オフセット最大 ± 0,4 mm
角度エラー最大 ± 2,5 °
ねじれ剛性50 Nm / 半径
取り付けクランプフランジ
一般的な注意事項