国を選択してください
DK50-UV-254/115b/147 プリントマーク発光センサ
プリントマーク発光スキャナー、検出範囲:254 mm、UV ライト、ライトオン/ダークオン、ティーチイン、タイマー機能、NPN 出力、PNP 出力、M12 プラグ付きケーブル
主なメリットの概要
- 通常のコントラストセンサーでは検出不可能な、蛍光チョークの跡、透明な接着剤、いたずら防止シール、その他のマークを検出
- 不規則な背景のマークを検出します
- 見えないマークまたはほとんど見えないマークを検知
- コンパクトで省スペースな構造
- 内蔵タイマ使用可能
- 発光コントラストの度合いを区別
- 自動またはインクリメンタルティーチ
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT