国を選択してください

グローバルサイトへ

DK50-UV-609/115b/147 プリントマーク発光センサ

プリントマーク発光スキャナー、検出範囲:609 mm、UV ライト、ライトオン/ダークオン、ティーチイン、タイマー機能、NPN 出力、PNP 出力、M12 プラグ付きケーブル

主なメリットの概要

  • 通常のコントラストセンサーでは検出不可能な、蛍光チョークの跡、透明な接着剤、いたずら防止シール、その他のマークを検出
  • 不規則な背景のマークを検出します
  • 見えないマークまたはほとんど見えないマークを検知
  • コンパクトで省スペースな構造
  • 内蔵タイマ使用可能
  • 自動またはインクリメンタルティーチ
  • 発光コントラストの度合いを区別

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

DK50-UV-609/115b/147の技術データ

検出範囲50,8 ... 609,6 mm
光源LED
ライトタイプ変調 UV ライト
ライトスポット表示25,4 mm センサー範囲 203 mm の場合
ティーチインインクリメンタルまたはオートマチック
動作インジケータ緑色 LED、オフディレイタイマ 15 ミリ秒
緑色 LED(x8)、コントラストレベル表示用
機能インジケータ赤色 LED、レシーバの点灯と共に点灯します
ティーチインインジケータ自動ティーチイン:レベル 1 から 8 までは緑色のコントラスト LED が 1 回点灯して消灯します。そしてレベル 8 で LED が 2 回点滅します
インクリメンタルティーチイン:LED の緑色のコントラストレベルが変わる場合があります
制御エレメント押しボタン(自動またはインクリメンタルティーチイン、L.O./D.O. モード、オフディレイタイマー用)
動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I065 mA
切替え方式ライトオン / ダークオン
信号出力1 PNP および 1 NPN 短絡保護、逆極性保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流150 mA
切替え周波数f600 Hz
応答時間750 µs
UL 認証cULus
承認CE、cULus
周囲温度-15 ... 55 °C (5 ... 131 °F)
保管温度-15 ... 55 °C (5 ... 131 °F)
保護等級IP67
接続152.4 mm 固定ケーブル 5 ピン、M12 x 1 コネクタ付き
材料
ハウジングポリカーボネート
光学面アクリル
質量91 g
寸法
高さ64,9 mm
幅22,9 mm
深度56 mm
一般的な注意事項