国を選択してください

グローバルサイトへ

RL31-8-2500-IR/59/73c/136 拡散モードセンサー

拡散モードセンサ、プラスチックハウジング、調整可能検出範囲 2500 mm、赤外線ライト、ダークオン、 2 プッシュプル出力、M12 プラグ

主なメリットの概要

  • 高視認性 LED
  • 強力なプッシュプル出力
  • コンパクトで安定したハウジング
  • 保護クラス II
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
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
  • ZH

RL31-8-2500-IR/59/73c/136の技術データ

検出範囲0 ... 2500 mm 調節可能
基準対象物標準白色 200 mm 200 mm
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 、 850 nm
偏光フィルターではない
ライトスポットの直径約 50 mm 距離 2,5 m
発散角2 °
周囲光限度50000 Lux 、 準拠 EN 60947-5-2
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
機能インジケータLED が黄色に点灯し、レシーバが点灯します
制御エレメント検知範囲調整器
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、 クラス 2
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
切替え方式ダークオン
信号出力プッシュプル(4 イン 1)出力 2 点、短絡保護、逆極性保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下Ud≤ 1,5 V
切替え周波数f≤ 500 Hz
応答時間≤ 1 ms
製品規格EN 60947-5-2
保護等級II 、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1 ~ 2 の定格絶縁電圧 ≤ 250 V AC 出力回路は EN 50178 に準拠した入力回路の絶縁体で、定格絶縁電圧は 240 V AC です
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングポリカーボネート
光学面PMMA
質量25 g
寸法
高さ62 mm
幅18 mm
深度35 mm
一般的な注意事項