国を選択してください
AIR30/32-UP-2526/A アクティブ赤外線スキャナ
メインおよび補助のクロージングエッジを監視するための精密に束ねられた光線によるシングルビームライトスキャナー
主なメリットの概要
- シングルビームライトスキャナー
- メインと補助の両方のクロージングエッジを監視するために使用できます
- 自動ドアのクロージングエッジの安全性
- 精密に束ねられた光線により、正確なビームアライメントが可能
- 前面カバー付きフラッシュ(面一)型取付けバージョン、黒色
- DC 電圧バージョン
- デフォルト設定 1600 mm
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT