国を選択してください

グローバルサイトへ

AIR30/32-UP-2493 アクティブ赤外線スキャナ

メインおよび補助のクロージングエッジを監視するための精密に束ねられた光線によるシングルビームライトスキャナー

主なメリットの概要

  • シングルビームライトスキャナー
  • メインと補助の両方のクロージングエッジを監視するために使用できます
  • 回転ドアのクロージングエッジの安全性
  • 精密に束ねられた光線により、正確なビームアライメントが可能
  • 前面カバー付きフラッシュ(面一)型取付けバージョン、黒色
  • DC 電圧バージョン
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
  • IT

AIR30/32-UP-2493の技術データ

最小検出範囲0 ... 885 mm プリセット
基準対象物反射率 > 6 % の材料
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線
トランスミッタ周波数1800 Hz
作動モードバックグラウンド評価
ライトスポットの直径22 x 22 mm (センサー範囲で) 885 mm
発散角約 1,4 °
付属アクセサリスイベルブラケット、取り付けブラケット
MTTFd1050 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)90 %
動作電圧UB24 V DC
無負荷供給電流I0100 mA
テスト入力+UB でエミッター無効
切替え方式ライトオン (バックグラウンドがあり、検出フィールドに人がいない場合に、出力がアクティブになります)
信号出力PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大: 31,2 V DC
スイッチング電流≤ 0,2 A
応答時間50 ms
標準EN 60947-5-2
規格 2EN 61000-6-2 (EN 61000-4-5、EN 61000-4-11 は除く)
規格 3EN 61000-6-3
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保護等級IP52
接続接続ケーブル 500 mm ソケットコネクタ(Deutsch)付き、4 ピン
材料
ハウジングプラスチック
光学面Luran®
質量50 g
寸法
高さ45 mm
幅102 mm
深度32 mm
一般的な注意事項