国を選択してください

グローバルサイトへ

UGB-18GM50-255-2E3-150MM-V15-Y スプライス検出センサ

主なメリットの概要

  • スプライス検出用超音波システム
  • 取り付けブラケット付きセンサー、組み立て済み
  • 印刷、色、および表面の光沢に影響されません
  • 非常に高速の処理が可能です。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
UGB-18GM50-255-2E3-150MM-V15-Yの技術データ

検知範囲20 ... 60 mm 、最適距離:45 mm
トランスデューサ周波数255 kHz
緑色 LED表示:準備完了
黄色 LED表示:スプライスが検出されました
赤色 LED表示:シートが検出されませんでした(エア)
動作電圧UB18 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0< 60 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 500 ms
入力タイプティーチイン入力
0 レベル:-UB ~-UB + 1V
1 レベル:+UB - 1 V ~+UB
パルス長≥ 500 ms
インピーダンス≥ 10 kΩ
出力タイプスイッチ出力 2 点(PNP、NC)
定格動作電流Ie2 x 100 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下Ud≤ 3 V
スイッチオンディレイton≤ 600 µs
スイッチオフディレイtoff≤ 600 µs
パルス拡張≥ 120 ms プログラム可能
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
UL 認証cULus リスト記載、汎用
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
接続タイプケーブルコネクタ M12 x 1 、 5 ピン 付き PVC ケーブル、 150 mm
保護等級IP67
材料
ハウジングニッケルめっき黄銅、プラスチック部品:PBT
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
質量150 g
寸法
長さ53 mm
直径18 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。