国を選択してください

グローバルサイトへ

ML100-6-IR/102/115 回帰反射型センサー

偏光フィルターなしの回帰反射型センサー、プラスチックハウジング、検出範囲 5m、赤外線、感度調整器、ライトオン/ダークオン、DC バージョン、NPN 出力、固定ケーブル

主なメリットの概要

  • 使い勝手抜群の標準アプリケーション用光電センサーシリーズ
  • ミニチュア設計
  • 周囲光に反応しません
  • 金属強化固定穴
  • 赤外線付きバージョン

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ML100-6-IR/102/115の技術データ

有効検出範囲0 ... 5 m
リフレクタの距離0,01 ... 5 m
しきい値検出範囲7 m
基準対象物H50 リフレクタ
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線
偏光フィルターではない
ライトスポットの直径約 500 mm 距離 7 m
発散角約 4 °
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2:2007 + A1:2012
MTTFd860 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
機能インジケータ黄色 LED: 光線を受信すると点灯します 、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します。 光線が遮断されるとオフ
制御エレメント感度調整
制御エレメントライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0< 20 mA
切替え方式センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです: ライトオン
信号出力NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f1000 Hz
応答時間0,5 ms
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証cULus 認定済み、(内蔵可能)ヒューズ(UL248 に準拠した最大 3.3 A)を備えた制限電圧出力付きクラス 2 電源または認定済み電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
UN/ECE 規制 No. 10(E1)型式承認番号: 047350
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続固定ケーブル
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PMMA
質量約 50 g
締め付けトルク、締め付けねじ0,6 Nm
寸法
高さ31 mm
幅11 mm
深度20 mm
ケーブルの長さ2 m
一般的な注意事項