国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

RL61-LL-IR-Z/115/136 光ファイバセンサ

光ファイバセンサ

主なメリットの概要

  • 特別な設計でコストパフォーマンスを高めた標準的作業用のシリーズ
  • コンパクトなデザイン
  • M30 ねじ付きの立方体ハウジング設計による幅広い取り付けオプション
  • 360 °の高視認性 LED
  • プログラム可能な、オンディレイ、オフディレイ、ワンショットタイマー
  • 4-in-1 出力(プッシュプル)
  • 赤外線付きバージョン
  • 汎用ファイバアダプタキットを含む

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: EU - protection class II
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

RL61-LL-IR-Z/115/136の技術データ

検出範囲選択したファイバによる  
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 、 850 nm
周囲光限度5000 Lux 、 準拠 EN 60947-5-2
動作インジケータ2 個の LED 緑色
機能インジケータ黄色 LED 2 個
ON:検知範囲内の物体
オフ:対象物が検知範囲外
制御エレメントライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
制御エレメント検知範囲調整器
制御エレメント時間調整器 ( 0~50 ミリ秒 )
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 35 mA
保護等級II 、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1~2 の定格電圧 ≤ 250 V AC 出力回路は EN 50178 に準拠した入力回路の絶縁体で、定格絶縁電圧は 240 V AC です
切替え方式ライトオン/ダークオン、切り替え可能
信号出力プッシュプル(4 イン 1)出力 2 点、短絡保護、逆極性保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下Ud≤ 2,5 V
切替え周波数f500 Hz
応答時間≤ 1 ms
タイマ機能動作モード選択用 DIP スイッチ
規格準拠
製品規格EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
EAC 適合性TR CU 020/2011
UL 認証cULus
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続固定ケーブル
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PMMA
質量150 g
締め付けトルク、締め付けねじmax. 2 Nm
寸法
高さ73,7 mm
幅45 mm
深度48,6 mm
一般的な注意事項