国を選択してください
GLV18-6-4594 回帰反射型センサー
回帰反射型センサー
主なメリットの概要
- M18 プラスチックハウジング内に収まる短い設計
- 4 つの LED インジケータで 360°の視界を確保
- 最適な価格/電力比






注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH
GLV18-6-4594の技術データ
| 有効検出範囲 | 0 ... 4 m | |
| リフレクタの距離 | 0,05 ... 4 m | |
| しきい値検出範囲 | 5,5 m | |
| 基準対象物 | リフレクタ C110-2 | |
| 光源 | IRED | |
| ライトタイプ | IRED 、 変調された光 、 880 nm | |
| 偏光フィルター | ではない | |
| ライトスポットの直径 | 約 200 mm のとき 5,5 m | |
| 発散角 | 約 2 ° | |
| 光学面 | 前面 | |
| 周囲光限度 | 30000 Lux | |
| 付属アクセサリ | 取り付け補助具 |
| 動作インジケータ | 緑色 LED、静的に点灯 電源オン | |
| 機能インジケータ | 黄色 LED: 光線を受信すると点灯します 、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します。 光線が遮断されるとオフ |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 無負荷供給電流 | I0 | < 20 mA |
| 切替え方式 | ライトオン | |
| 信号出力 | 1 PNP、短絡保護、オープンコレクタ | |
| スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
| スイッチング電流 | 最大 100 mA | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| 切替え周波数 | f | 500 Hz |
| 応答時間 | ≤ 1 ms |
| 製品規格 | EN 60947-5-2 |
| 保護等級 | II、 IEC 60664-1 準拠の汚染度 1 ~ 2 の定格絶縁電圧 ≤ 50 V AC | |
| UL 認証 | cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| 接続 | 固定ケーブル 7000 mm | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 約 270 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||