国を選択してください

グローバルサイトへ

1/4" NPT-V124-G-S-.076M パネルプラグ

オスレセプタクル、1/2 インチ UNF / 1/4 インチ NPT、4 ピン

主なメリットの概要

  • 前面 / ねじ取り付け
  • 動作電圧 AC
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

1/4" NPT-V124-G-S-.076Mの技術データ

ピンの数4
構造タイプストレート
接続 1オスコネクタ
ねじ切り 11/2 インチ
接続 2ケーブル端
ねじ切り 21/4 インチ
動作電圧UB最大 300 V AC / DC
作動電流IB4 A
UL 認証cULus リスト記載、汎用
周囲温度-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
保護等級IP67
接続シングルストランドリード
材料黄銅、ニッケルめっき
接点金 めっき 銅合金
スリーブコネクタポリアミド(PA)
ケーブル
コア4 x 0.34 mm2
長さL0,076 m
注1/4 インチ(6.250 mm) - 18 NPT 取り付け ねじ山
一般的な注意事項