国を選択してください

グローバルサイトへ

1/2" NPT-V93-G-S-.3M パネルプラグ

オスレセプタクル、7/8 インチ UN / 1/2 インチ NPT、3 ピン

Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

1/2" NPT-V93-G-S-.3Mの技術データ

ピンの数3
構造タイプストレート
接続 1オスコネクタ
ねじ切り 17/8 インチ
動作電圧UB最大 600 V AC/DC
作動電流IB13 A
UL 認証cULus リスト記載、汎用
周囲温度-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
保護等級IP67
接続7/8 インチ-16 UN コネクタ
材料クリア 陽極酸化アルミニウム
接点金 めっき 銅合金
ケーブル
コア3 x 1.5 mm2
長さL0,3 m
注1/2 インチ - 14 NPT 取り付け ねじ山
一般的な注意事項