国を選択してください

グローバルサイトへ

後継製品が発売されています。

MLV12-54/32/82b/124 回帰反射型センサー

複雑なアプリケーション用の堅牢な回帰反射型センサー、小型設計、偏光フィルター、検出範囲 9 m、赤色光、ライトオン/ダークオン、PNP 出力、弱い信号出力、M12 プラグ

主なメリットの概要

  • 広く使用されている標準ハウジング内の堅牢な光電センサーシリーズ
  • ノイズに対する耐性:あらゆる条件下で信頼性の高い動作
  • 動作モードの明確で機能的な表示コンセプト
  • 金属製ハウジングフレームによる高レベルの安定性
  • プラスチック部品の溶接により確実に密閉
  • -40 °C までの低温での操作に適しています

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
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
  • ZH

MLV12-54/32/82b/124の技術データ

有効検出範囲0 ... 6,5 m
リフレクタの距離0,01 ... 6,5 m
しきい値検出範囲9 m
基準対象物H85-2 リフレクタ
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 660 nm
偏光フィルターはい
ライトスポットの直径約 170 mm 検出範囲 6,5 m
発散角1,5 °
周囲光限度
連続光50000 Lux
調光5000 Lux
MTTFd1000 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED は短絡が発生した場合に点滅
機能インジケータ2 つの黄色 LED、ライトビームが開放されたときに点灯、スタビリティコントロールが不十分な場合に点滅、ライトビームが中断された場合に消灯
制御エレメントライト/ダーク用ロータリースイッチ、感度調整器
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0最大 40 mA
故障前表示の出力1 PNP、約 5 秒後にレベルが機能リザーブ以下になると非アクティブ。
フラッシュ時にビームが 4 回中断された場合は、ただちに非アクティブ。
切替え方式ライトオン / ダークオン切替可能
信号出力PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 0,2 A
電圧降下Ud≤ 2,5 V DC
切替え周波数f1000 Hz
応答時間0,5 ms
製品規格EN 60947-5-2
規格準拠
耐衝撃性IEC/EN 60068。半正弦、X、Y、Z 各方向に 40 g
耐振動性IEC/EN 60068-2-6。洞構造。10~150 Hz、X、Y、Z の各方向に 5 g
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1~2 の定格電圧 ≤ 300 V AC
UL 認証E87056 、 cULus 認証済み 57M3 、 クラス 2 電源 、 タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
保護等級IP67
接続金属コネクタ、M12、5 ピン、90 °回転可能
材料
ハウジングフレーム:ニッケルめっき、亜鉛ダイカスト、
側面:ガラス繊維強化プラスチック PC
光学面プラスチックウィンドウ
質量60 g
寸法
高さ49 mm
幅41,5 mm
深度15 mm
一般的な注意事項