国を選択してください

グローバルサイトへ

ML4.2-8-H-20-IR-4549 拡散モードセンサ(BGS)

バックグラウンド抑制 (BGS) 機能付き拡散モードセンサ

主なメリットの概要

  • 2 つのライトスポットを備えたデュアルセンサー
  • 高精度のバックグラウンド抑制
  • 非常に小さい白黒の明暗差
  • 電源オン、切り替え状態、短絡、および低電圧用の高視認性 LED
  • 金属強化固定穴
  • いたずら防止機能、調整なし
  • プッシュプル出力

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

ML4.2-8-H-20-IR-4549の技術データ

検出範囲7 ... 20 mm
最大検出範囲5 ... 25 mm
バックグラウンド抑制から開始 25 mm
光源2 IRED
ライトタイプ変調赤外線 、 880 nm
黒 / 白差 (6 % / 90 %)約 1 mm
ライトスポットの直径ライトスポット 2 個:
サイズ 2,5 mm
距離 5 mm のとき 20 mm
発散角約 5 °
周囲光限度
連続光40000 Lux
調光5000 Lux
MTTFd1940 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 低電圧インジケータ:緑色 LED、パルシング(約 0.8 Hz) 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータ黄色 LED: 物体が検出されると点灯
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0< 20 mA
切替え方式電気的に切り替え可能なライトオン / ダークオン
信号出力プッシュプル出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下Ud≤ 2,5 V DC
切替え周波数f500 Hz
応答時間1 ms
製品規格EN 60947-5-2
規格準拠
耐衝撃性IEC/EN 60068。半正弦、X、Y、Z 各方向に 40 g
耐振動性IEC/EN 60068-2-6。洞構造。10~150 Hz、X、Y、Z の各方向に 5 g
CE 適合性はい
UL 認証cULus 規格認定取得済み
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
保護等級IP67 / IP69K
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングABS
光学面ガラスウィンドウ
ケーブルPUR
質量約 50 g
寸法
高さ31,4 mm
幅13,9 mm
深度18 mm
一般的な注意事項