国を選択してください

グローバルサイトへ

V3-GR-YE5M-PUR ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、片端、M8、3ピン、PURケーブル

主なメリットの概要

  • スナップロック
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V3-GR-YE5M-PURの技術データ

ピンの数3
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M8 スナップロック
接続 2ケーブル端
動作電圧UB最大 125 V DC
テスト電圧> 1500 V eff AC
作動電流IB最大 4 A
体積抵抗< 5 mΩ
UL 認証cULus リスト記載、汎用
周囲温度-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
汚染度3
ピン直径1 mm
保護等級IP67 / IP68 / IP69k
材料
接点CuSn
接触面Ni/Au
本体TPU 、 黄色
ケーブルPUR
心線絶縁PVC
ケーブルきめ細かいより線、柔軟性
被覆直径∅ 4,4 mm
曲げ半径10 x ケーブル直径
色黄色
コア3 x 0.25 mm2
長さL5 m
質量147 g
燃焼性
コンタクトキャリア94 V-2
ハウジング94 V-2
ケーブルUL の VW-1 難燃性等級
注M8 なし ねじ山
一般的な注意事項