国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-RL29-06 取り付け補助具

取り付けブラケット

主なメリットの概要

  • ねじ付きロッド M10 および回転可能ヘッドの取り付け補助具
  • シンプルで迅速な取り付け
  • 取り付け用資材が付属
  • 頑丈な構造
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
OMH-RL29-06の技術データ

材料ステンレス鋼
寸法
高さ92 mm
幅61 mm
長さ171 mm
取り付け取り付け用アクセサリ付属
シリーズシリーズ 28/29
一般的な注意事項