国を選択してください

グローバルサイトへ

RaDec-M Silver レーダーセンサー

基本機能付き標準レーダーモーションセンサ、検出範囲 2 m x 4.5 m、最大設置高 4 m、シルバーハウジング、リレー接点出力、ケーブル接続

主なメリットの概要

  • 基本機能付き標準レーダーモーションセンサ
  • 人と車両の信頼性の高い検出
  • 検知範囲の調整が非常に簡単
  • 幅広い感度調整
  • 壁や天井に取り付け可能
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
  • IT

RaDec-M Silverの技術データ

検知範囲幅広:2000 x 4500 mm(DxW)(取り付け高さ 2200 mm、チルト角度 30°)
狭い:取り付け高さ 2200 mm、チルト角度 30°で 4500 x 2000 mm(DxW)
機能原理マイクロ波モジュール
検出速度最小 0,1 m/s
設定角度0 ... 90 ° インチ 5 ° 増加単位
動作周波数24,15 ... 24,25 GHz K バンド
作動モードレーダーモーションセンサ
トランスミッタ放射電力(EIRP)< 20 dBm
MTTFd970 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータ赤色 LED
制御エレメントポテンショメータ
制御エレメント感度調整
動作電圧UB12 ... 36 V DC 、 12 ... 28 V AC
無負荷供給電流I0≤ 50 mA 24 V DC のとき
消費電力P0≤ 1,7 W
切替え方式NO/NC
信号出力リレー
スイッチング電圧最大 48 V AC / 48 V DC
スイッチング電流最大 0,5 A AC / 1 A DC
スイッチング電源最大 24 W / 60 VA
電源遮断遅延toff0,5 s
CE 適合性2014/53/EU このデバイスは、EU 内のすべての国で使用できます。 その他の国では、適用されるすべての国内規制を遵守する必要があります。
FCC 承認済みなし - 北米での使用は許可されていません。
動作温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相対湿度最大 90 % 結露なきこと
取付け高さ最大 4000 mm
保護等級IP54
接続接続ケーブル 2,5 m 納品物に含まれます
材料
ハウジングポリカーボネート(PC)、シルバー塗装
質量130 g
寸法101 mm x 60 mm x 59 mm
高さ60 mm
幅101 mm
深度59 mm
シリーズRaDec
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。