国を選択してください

グローバルサイトへ

UB500-30GM65-WS3-BHMS5 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • AC スイッチポイント出力
  • 330°の高視認性 LED
  • フィンガーチップ範囲調節機能
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
UB500-30GM65-WS3-BHMS5の技術データ

検知範囲70 ... 500 mm
デッドバンド0 ... 70 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数400 kHz
応答遅延≤ 45 ms
緑色 LED電源
赤色 LED出力
動作電圧UB90 ... 140 V AC 47~63 Hz
消費電力P0≤ 75 mA
出力タイプサイリスタ 、 1 NO
定格動作電流Ie700 mA
電圧降下Ud≤ 1,5 V AC
繰り返し精度≤ 5 mm
切替え周波数f15 Hz
レンジヒステリシスH約 15 mm
温度の影響< 2 % ファースイッチポイント
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
UL 認証cULus リスト記載、汎用
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプ5 ピン 、 V95 コネクタ
保護等級IP65
材料
ハウジングニッケルめっき黄銅、プラスチック部品:PBT
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
寸法
直径30 mm
一般的な注意事項