国を選択してください

グローバルサイトへ

REF-H32G リフレクタ

リフレクタ、55 mm x 25 mm 六角形、取付け穴および偏光フィルタ付き

主なメリットの概要

  • 透明ガラスを検出するセンサと組み合わせて、さまざまな偏光特性を有するホイルや透明な物体を検出する場合に最適
  • 表面取付け型偏光フィルタ付き
  • 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-H32Gの技術データ

構造タイプ六角
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
材料PMMA/ABS
寸法
高さ9 mm
幅25 mm
長さ55 mm
取り付け取り付け穴
一般的な注意事項