国を選択してください
F.FB0.P**.A**.1.0.***.***.**** Fieldbus BarrierFieldConnex® Fieldbus
Fieldbus barrier, enclosure solution in polyester design (GRP) for field installation
主なメリットの概要
- 4, 8 or 12 outputs Ex ia
- Impact resistance enclosure, IP66
- Configurable cable entries for trunk and spurs
- Packaged certified solution
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- Installation in Zone 1
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE