国を選択してください

グローバルサイトへ

UC500-30GM-IU-V1-HA 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • サービスプログラム ULTRA 3000 を介したセンサー設定の、アプリケーションに固有の調整を行うためのパラメータ化インターフェイス
  • アナログ電流および電圧出力
  • 調整可能な音響出力と感度
  • 温度補正
  • UL クラスI / ディビジョン 2 環境認証取得

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
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
UC500-30GM-IU-V1-HAの技術データ

検知範囲30 ... 500 mm
調整範囲50 ... 500 mm
デッドバンド0 ... 30 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 380 kHz
応答遅延最小 21 ms
63 ms (工場出荷時設定)
緑色 LED点灯:電源オン
点滅:スタンバイモードまたはプログラム機能でオブジェクトが検出されました
黄色 LED 1点灯:物体が評価範囲内
点滅:プログラム機能
黄色 LED 2点灯:物体が検出範囲内
点滅:プログラム機能
赤色 LED点灯:温度 / プログラムプラグが接続されていません
点滅:故障またはプログラム機能物体が検出されません
温度/ティーチインコネクタ温度補正 、 評価範囲プログラミング 、 出力機能設定
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
消費電力P0≤ 900 mW
インターフェイスの種類RS 232、 9600 ビット/秒 、 パリティなし、8 データビット、1 ストップビット
同期周波数
コモンモード動作max. 95 Hz
多重操作≤ 95/n Hz、n = センサー数
出力タイプ電流出力 1 点 4~20 mA
電圧出力 1 点 0~10 V
解像度評価範囲[mm] /4000、 ≥ 0,05 mm
特性曲線の偏差≤ 0,2 % (フルスケール値の)
繰り返し精度≤ 0,1 % (フルスケール値の)
負荷インピーダンス電流出力: ≤ 500 Ohm
電圧出力: ≥ 1000 Ohm
温度の影響≤ 2 フルスケール値からの % (温度補正あり)
≤ 0.2 %/K (温度補正なし)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL 認証
通常の場所E87056
危険な場所E199034
制御図面116-0168
CSA 承認済み
通常の場所1007121
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプメスコネクタ 、 M12 x 1 、 5 ピン 、 4 線式
保護等級IP65
接続メスコネクタ 、 M12 x 1 、 5 ピン 、 4 線式
材料
ハウジング1.4303 ステンレス鋼
プラスチック部品 PBT
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
質量391 g
寸法
長さ184 mm
直径35 mm
注個々のコンポーネント:UC-500-30GM-IUR2-V15、V1-G-2M-PVC、ADAPT-ALUM*-M30X1/2" NPT/HB****
一般的な注意事項