国を選択してください

グローバルサイトへ

MH-BT-F05-M6 取り付けセット

ISO5211-DIN3337 に準拠した F05 サイズ手動バルブ用調整可能アセンブリセット

主なメリットの概要

  • 簡単な取り付け
  • 規格に準拠
  • 高さ調整可能
  • 調整可能なシャフトエクステンション
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MH-BT-F05-M6の技術データ

適切なセンサーおよびダブルセンサー、アクチュエータ BT32 付き -F25 シリーズ...
ダブルセンサー、アクチュエータ BT65A 付き -F31 シリーズ
ダブルセンサ、アクチュエータ BT65A 付き -F31K シリーズ
材料取り付けブラケットおよびナット:ステンレス鋼 1.4301
タペットおよびシャフト:ステンレススチール 1.4305/AISI 303 (V2A)
センサプレート:ベスタミド(PA 12)、導電性
寸法
A24,36 mm
B15 mm
C60 mm
D54 mm
O D450 mm
O D56,5 mm
H60 mm / 70 mm / 80 mm / 90 mm / 100 mm 、調節可能
L50 mm
M6 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。