国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

52FY11 磁気アクチュエータ

主なメリットの概要

  • 磁石アクチュエータ
  • 外部ねじ付きスタッド
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

52FY11の技術データ

切替え状態インジケータNO 接点
周囲温度... 150 °C ( ... 302 °F) 最大
ハウジング材質焼結アルニコ 、 アルミニウム
寸法
長さ17 mm
直径7,9 mm
一般的な注意事項