国を選択してください

グローバルサイトへ

UDC-18GM50-400-3E3-Y222564 ダブルシートセンサー

主なメリットの概要

  • 重複のない 1 ~ 2 枚のシート材料(用紙が好ましい)を確実に検出するための超音波システム
  • ショートバージョン
  • ティーチイン不要
  • すべての方向から見やすい機能インジケータ
  • 印刷、色、および表面の光沢に影響されません
  • 材料の重量:10 g/m2 から 2000 g/m2 超まで
  • 非常に広い材料範囲、上質紙から薄い金属板、プラスチックフォイル、金属フォイルまで
  • 非常に短い応答時間
  • プログラム可能

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
UDC-18GM50-400-3E3-Y222564の技術データ

検知範囲20 ... 60 mm 、最適距離:45 mm
トランスデューサ周波数395 kHz
緑色 LED表示:単一シートが検出されました
黄色 LED表示:シートが検出されませんでした(エア)
赤色 LED表示:ダブルシートが検出されました
動作電圧UB18 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0< 50 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 500 ms
入力タイプファンクション入力
0 レベル:-UB ~-UB + 1V
1 レベル:+UB - 1 V ~+UB
パルス長≥ 100 ms
インピーダンス≥ 4 kΩ
出力タイプ3 スイッチ出力 PNP、NC
定格動作電流Ie3 x 100 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下Ud≤ 3 V
スイッチオンディレイton約 1,5 ms
スイッチオフディレイtoff約 1,5 ms
パルス拡張最小 120 ms プログラム可能
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプケーブル PVC 、 2 m
コア断面積0,14 mm2
保護等級IP67
材料
ハウジングニッケルめっき黄銅、プラスチック部品:PBT
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
質量135 g
寸法
長さ50 mm
直径18 mm
補足情報外部プログラミングアダプタのスイッチ設定:
「出力負荷」: プルダウン
「出力ロジック」: 反転
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。