国を選択してください

グローバルサイトへ

V1/V3-LABEL ラベルプレート

ラベルプレート

主なメリットの概要

  • ハロゲンフリー
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1/V3-LABELの技術データ

長さ23 mm
幅4 mm
色白色
周囲温度-40 ... 140 °C (-40 ... 284 °F)
材料PC
燃焼性UL94 準拠 V0
梱包単位34 アイテム
一般的な注意事項