国を選択してください
V1-G-2,5M-PUR-ABG-V15B-W アダプタケーブル
アダプタ ケーブル M12 ストレート ソケット A コード 4 ピン - M12 アングル プラグ B コード 5 ピン、灰色 PUR ケーブル、シールド
主なメリットの概要
- PROFIBUS と互換性があります
- ピン 2 とピン 4 は交差しています
- 保護等級 IP67
- ハロゲンフリー
- ねじ接続部に取り付けられているシールド
- 取り付けの緩みや歪みを防止
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR