国を選択してください

グローバルサイトへ

SPJB-**-CS*.*** Segment ProtectorFieldConnex® Fieldbus

Segment protector, field junction box for fieldbus with short-circuit and fault protection, carbon steel enclosure solution for field installation

主なメリットの概要

  • Intrinsically safe (Ex ic)/non-incendive outputs
  • Carbon steel, NEMA 4
  • Configurable cable entries for trunk and spurs
  • Packaged solution
  • For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
  • Installation in Class I, Division 2

もっと見る

FOUNDATION Fieldbus interface
Product Compliance: Europe – CE
FieldConnex® interface
PROFIBUS interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

SPJB-**-CS*.***の技術データ

Design / MountingOutside installation
Installed componentsSegment Protector R2-SP-IC*
For technical data on installed electronic component see data sheet.
Degree of protectionEN 60529
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative humidity95 % , no moisture condensation
Enclosure coverhinged door with cam lock
Degree of protectionIP66, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12
Cable entrycable gland and stopping plug options see separate table
Material
HousingSteel
Surfacegray paint
Sealoil-resistant, one piece
Material thicknessenclosure body, enclosure cover: 1.6 mm
window: 6 mm
Dimensions(W x H x D)
203 x 254 x 102 mm
window size: 197 x 95 mm
Mountingthru-holes Ø6.4 mm
Groundinggrounding bolt on enclosure body and enclosure cover
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。