国を選択してください

グローバルサイトへ

V15S-G-0,3M-PUR-WAGO 接続ケーブル

M12プラグ付き接続ケーブル、5ピン、WAGO端子付きPURケーブル

主なメリットの概要

  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 金めっき機械加工接点
  • ハロゲンフリー
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V15S-G-0,3M-PUR-WAGOの技術データ

ピンの数5
接続 1オスコネクタ
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M12
動作電圧UB最大 48 V AC / 60 V DC
テスト電圧> 1500 V eff AC
作動電流IB最大 4 A
体積抵抗< 5 mΩ
規格準拠
仕様コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
周囲温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
汚染度3
ピン直径1 mm
保護等級IP20
接続WAGO 端子
材料
接点CuSn / Au
接触面Au
本体TPU、緑色
ケーブルPUR
スリーブコネクタ亜鉛ダイカスト
心線絶縁PP
ケーブルきめ細かいより線、柔軟性
被覆直径∅4.8 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
色グレー
コア5 x 0.34 mm2
導体構造19 x 0,15 mm ∅
長さL0,3 m
質量46 g
燃焼性
コンタクトキャリア94 HB
ハウジング94 V-2
一般的な注意事項