国を選択してください
UB2000-30GM-H3-Y48481 超音波センサ
シングルヘッドシステム
主なメリットの概要
- 個別の評価
- ダイレクト検出モード









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UB2000-30GM-H3-Y48481の技術データ
| 検知範囲 | 200 ... 2000 mm | |
| デッドバンド | 0 ... 200 mm | |
| 標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
| トランスデューサ周波数 | 約 175 kHz |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 30 mA |
| 入力タイプ | パルストランスミッタ用 1 パルス入力、オープンコレクタ NPN を介して起動 < 1 V:エミッターアクティブ、 >4 V:エミッター非アクティブ | |
| パルス長 | 20 ... 200 µs | |
| 一時停止の長さ | ≥ 50 x パルス長 |
| 出力タイプ | エコーの伝播時間用 1 パルス出力、高アクティブ、耐短絡性 | |
| 信号レベル | 1 レベル:≥ UB - 3 V、≤ 10 mA レベル 0:≤ 1 V、≤ 0.1 mA | |
| 温度の影響 | エコー伝播時間: 0,17 % /K |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 保護等級 | IP65 | |||||||
| 接続 | 2 m PVC ケーブル 0.75 mm2 | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 質量 | 300 g | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。