国を選択してください

グローバルサイトへ

SU18/35/40a/102/115/126a 光ファイバーセンサー

ガラス光ファイバおよびプラスチック光ファイバ用の光ファイバセンサ

主なメリットの概要

  • DIN レール取り付け用の基本ライン
  • 高出力バージョン
  • 洗練されたデザイン
  • 3 つの応答時間を選択可能
  • 相互干渉から保護(クロストークなし)
  • 自己診断機能
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
SU18/35/40a/102/115/126aの技術データ

検知範囲最大 460 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146)
検出範囲最大 1500 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116)
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 640 nm
周囲光限度10000 Lux
MTTFd690 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 低電圧インジケータ:緑色 LED、パルシング(約 0.8 Hz) 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータ黄色 LED: 固定照明 スイッチング状態、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します
制御エレメントティーチイン用キー
スライドスイッチ 2 ポジション:ライト / ダーク切替え
3 ポジションスライドスイッチ:タイマ機能 - タイマオフ、オンディレイ 40 ミリ秒、オフディレイ 40 ミリ秒
スライドスイッチ(3 ポジション):作動モード - 標準、高出力、ウルトラ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 30 mA
故障前表示の出力1 NPN、短絡保護されたオープンコレクタ
切替え方式ライトオン/ダークオン、切り替え可能
信号出力1 NPN、短絡保護されたオープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud≤ 2 V DC (100 mA のとき) 、 ≤ 0,7 V のとき 10 mA
切替え周波数f標準モード: 3 kHz 、 高出力モード: 1 kHz 、 ウルトラモード: 100 Hz
応答時間標準モード: 160 µs 、 高出力モード: 500 µs 、 ウルトラモード: 5 ms
繰り返し精度R≤ 0,5 % 調整されたセンサ範囲の
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
保護等級IP50
接続2 m PVC ケーブル、4 x 0.14 mm2
材料
ハウジングPC
質量45 g
寸法
高さ34,5 mm
幅9 mm
深度62,3 mm
一般的な注意事項