国を選択してください
PMI360DV-F130-3E2-V15 誘導角測定
主なメリットの概要
- 3 つの設定可能なスイッチングフレーム












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH
PMI360DV-F130-3E2-V15の技術データ
| 測定範囲 | 最大 360° 最小 5° | |
| 調整範囲 | 3 スイッチフレーム プログラム可能 、 最小 5 °、最大 360 ° | |
| 回転速度 | max. 100 分-1 |
| 動作電圧 | UB | 18 ... 30 V DC |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 繰り返し精度 | R | ± 0,25 ° |
| 解像度 | 0,2 ° | |
| 温度ドリフト | 0,02 ° / °C (-25 °C~70 °C) | |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 45 mA |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | 1 s |
| MTTFd | 450 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 黄色 LED 1 | スイッチング状態、 スイッチング出力 1 点 | |
| 黄色 LED 2 | スイッチング状態、 スイッチング出力 2 点 | |
| 黄色 LED 3 | スイッチング状態、 切替え出力 3 | |
| LED PWR/ERR | ステータス表示 LED、緑色 / 赤色(電源オン / アクチュエータがない / キーロック) |
| 出力タイプ | スイッチ出力 3 点 PNP、NO 、 逆極性保護 、 短絡保護 、 プログラム可能 | |
| 作動電流 | IL | ≤ 100 mA |
| 切替えのヒステリシス | 1 ° | |
| 電圧降下 | ≤ 3 V | |
| 短絡保護機能 | パルシング |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 抵抗 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC 出力スイッチング電流 : 3 x 100 mA | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 接続タイプ | 5 ピン、M12 x 1 コネクタ | ||||||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 180 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。