国を選択してください

グローバルサイトへ

VMA-2+P/L1-2M-PUR バルブコネクタ(ケーブル付き)

バルブコネクタフォーム A

主なメリットの概要

  • EN 175301-803 A/ISO 4400 に準拠したバルブコネクタ(旧 DIN 43650)
  • 成形シール
  • 内蔵 LED (作動および機能インジケータ)
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VMA-2+P/L1-2M-PURの技術データ

ピンの数2 + PE
接続 1バルブコネクタ DIN
構造タイプ 1ライトアングル
接続 2ケーブル端
黄色 LED操作ディスプレイ
動作電圧UB24 V AC/DC
作動電流IB最大 10 A
体積抵抗< 10 mΩ
周囲温度-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
汚染度3
接点エレメントフォークスプリング
保護等級IP65 / IP67
接続バルブコネクタフォーム A
材料
接点CuZn 、 CuSn
本体PUR
ケーブルPUR
心線絶縁PP
ケーブルきめ細かいより線、柔軟性
被覆直径∅ 5,8 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
色グレー
コア(2 + 1)x 0.75 mm2
導体構造42 x 0,15 mm ∅
長さL2 m
質量119 g
一般的な注意事項