国を選択してください
SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-3110 拡散モードセンサ(BGS)
バックグラウンド抑制 (BGS) 機能付き拡散モードセンサ
主なメリットの概要
- ローラーコンベア用バックグラウンド抑制センサー
- ローラーコンベア上のローラー間への取り付け用
- 非常に小さい白黒の明暗差
- 調整可能な検出範囲
- 直列接続が可能です
- 調整可能なオン/オフディレイ
- 3 in 1:センサー、空気圧バルブ、および内蔵制御ロジック
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT