国を選択してください

グローバルサイトへ

ODZ-MAH-5V-110V 電源プラグ

電源

主なメリットの概要

  • 北米用
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ODZ-MAH-5V-110Vの技術データ

出力定格動作電流1500 mA 、 短絡保護
出力電圧5 V DC / 5 %
指令への適合
EMC 指令 89/336/EECEN 60950
周囲温度0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
保管温度-10 ... 80 °C (14 ... 176 °F)
保護等級IP20
接続供給電圧:5.5 mm 中空コネクタ
電源プラグ
質量約 135 g
寸法72 mm x 52 mm x 35 mm
一般的な注意事項