国を選択してください

グローバルサイトへ

LLR 18/30-1,9-0,5-Z 1 ガラス光ファイバー

ガラス光ファイバー - 金属とシリコンのカバー付き拡散型

主なメリットの概要

  • 光学面軸
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LLR 18/30-1,9-0,5-Z 1の技術データ

検知範囲70 mm
光ファイバーの長さl500 mm
光ファイバー直径d6,9 mm
アダプタ形状18/30
エンドピースねじ / 円筒形直角
曲げ半径最小 24 mm
ファイバーバンドルの直径1,9 mm
ファイバー構成Fv光学的に分離
発散角約 68 °
周囲温度-20 ... 95 °C (-4 ... 203 °F) [アダプタ]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [エンドヘッドとカバー]
保管温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
保護等級IP65
材料
光学面ガラス
被覆金属 - シリコン
コアガラスファイバー
エンドピースステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
アダプタポリアミド PA 6.6
抜去力20 °C のプローブで: 120 N
デバイスシリーズGLV30
一般的な注意事項