国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-F10-ML100 取り付け補助具

ML100 シリーズ用取り付け補助具

主なメリットの概要

  • OBS6000-F10 交換用 ML100 センサーアダプタ
  • ML100 の調整可能範囲:ストレートおよび左
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-F10-ML100の技術データ

材料金属板(スチール)、亜鉛めっき
質量約 20 g
寸法
高さ25 mm
幅24,9 mm
長さ42 mm
取り付け取り付け用アクセサリ付属
シリーズML100
一般的な注意事項