国を選択してください

グローバルサイトへ

SBL-8-H-900-IR/59/65b/73/120 拡散モードセンサ(BGS)

バックグラウンド抑制 (BGS) 機能付き拡散モードセンサ

主なメリットの概要

  • ローラーコンベア用バックグラウンド抑制センサー
  • ローラーコンベア上のローラー間への取り付け用
  • 非常に小さい白黒の明暗差
  • 調整可能な検出範囲
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
SBL-8-H-900-IR/59/65b/73/120の技術データ

検出範囲40 ... 900 mm
最小検出範囲40 ... 340 mm
最大検出範囲40 ... 900 mm
調整範囲340 ... 900 mm
基準対象物標準白色 200 mm x 200 mm
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 、 880 nm
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 10 %
ライトスポットの直径約 60 mm 検出範囲 900 mm
周囲光限度連続光 30000 Lux 、 蛍光灯 5000 Lux
MTTFd1100 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータ黄色 LED: 物体が検出されると点灯
制御エレメント検知範囲調整器
動作電圧UB24 VDC -20 % + 10 %
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0最大 20 mA
切替え方式ダークオン
信号出力2 PNP、補完的、短絡保護機能あり、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
切替え周波数f100 Hz
応答時間5 ms
製品規格EN 60947-5-2
規格準拠
耐衝撃性IEC/EN 60068。半正弦、X、Y、Z 各方向に 40 g
耐振動性IEC/EN 60068-2-6。洞性。10~1000 Hz、X、Y、Z の各方向に 10 g
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
保管温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
保護等級IP65
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングプラスチック
光学面プラスチックレンズの場合
質量約 50 g
寸法
高さ100 mm
幅18 mm
深度46 mm
一般的な注意事項