国を選択してください

グローバルサイトへ

SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-4568 拡散モードセンサ(BGS)

バックグラウンド抑制 (BGS) 機能付き拡散モードセンサ

主なメリットの概要

  • ローラーコンベア用バックグラウンド抑制センサー
  • ローラーコンベア上のローラー間への取り付け用
  • 非常に小さい白黒の明暗差
  • 調整可能な検出範囲
  • 直列接続が可能です
  • 調整可能なオン/オフディレイ
  • 3 in 1:センサー、空気圧バルブ、および内蔵制御ロジック

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
  • IT

SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-4568の技術データ

検出範囲40 ... 900 mm
最小検出範囲40 ... 340 mm
最大検出範囲40 ... 900 mm
調整範囲340 ... 900 mm
基準対象物標準白色 200 mm x 200 mm
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 、 880 nm
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 10 %
ライトスポットの直径約 60 mm 検出範囲 900 mm
カスケード接続性20 °Cの場合:
最大 38 ラインあたりのセンサー数
周囲光限度連続光 30000 Lux 、 蛍光灯 5000 Lux
MTTFd1100 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータ黄色 LED: 物体が検出されると点灯
制御エレメント検知範囲調整器
制御エレメントスイッチオフディレイおよびスイッチオンディレイ用アジャスタ
動作電圧UB24 V DC -5 % / +10 %
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0最大 115 mA
切替え方式ライトオン
信号出力1 PNP、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 200 mA
切替え周波数f100 Hz
応答時間5 ms
オンディレイ0 ... 2000 ms
オフディレイ0 ... 2000 ms
空気圧出力3/2 ウェイバルブ
バルブのタイプ無電流閉
作動圧力0 ... 7 bar (0 ... 101,5 psi)
中エアー
製品規格EN 60947-5-2
規格準拠
耐衝撃性IEC/EN 60068。半正弦、X、Y、Z 各方向に 40 g
耐振動性IEC/EN 60068-2-6。洞性。10~1000 Hz、X、Y、Z の各方向に 10 g
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-15 ... 50 °C (5 ... 122 °F)
保管温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
保護等級IP65
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ 、 接続ケーブル 付き ソケット、ストレート M12 x 1 、 長さ: 1200 mm
材料
ハウジングプラスチック
光学面プラスチックレンズの場合
質量約 200 g
寸法
高さ100 mm
幅18 mm
深度46 mm
一般的な注意事項