国を選択してください

グローバルサイトへ

E18/EV18-LAS/32/59/76a/92 スルービームセンサ

レーザースルービームセンサー、M18 ねじ付きハウジング設計、金属ハウジング、前面光学面、検出範囲 10 m、赤色光、ダークオン、DC バージョン、PNP 出力、テスト入力、M12 プラグ

主なメリットの概要

  • M18 ハウジング内のレーザースルービームセンサー
  • 金属製設計
  • しきい値の自動適応
  • 非常に高いスイッチング精度
  • ライトビーム径 < 1.5 mm
  • テスト入力

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

E18/EV18-LAS/32/59/76a/92の技術データ

エミッターE18-LAS/92
レシーバEV18-LAS/32/59/92
有効検出範囲0 ... 10 m
しきい値検出範囲18 m
光源レーザーダイオード
ライトタイプ変調された可視赤色光
レーザーの公称定格
注レーザー光 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス1
波長650 nm
ビーム発散1 mrad
パルス長15 µs
繰り返し周波数10 kHz
最大パルスエネルギ< 10,2 nJ
対象物のサイズ1,2 mm
ライトレシーバーフォトダイオード
ライトスポットの直径約 2 mm 検出範囲 1,5 m
発散角レシーバ +/- 2 °
光学面前面
周囲光限度
連続光5000 Lux
ヒステリシスH25 %
MTTFd208,3 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータ黄色 LED は、ライトビームが受光状態のときに点灯し、スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0エミッタ ≤ 25 mA 、レシーバ ≤ 60 mA
テスト入力エミッターの非アクティブ化
エミッターオン:0~+3V
エミッターオフ:+5V~+UB
故障前表示の出力PNP、オープンコレクタ 、 短絡保護
非アクティブ:信号強度 > 約 30 %(クリーンな光学部品での強度)
アクティブ:信号強度 < 約 30 %(クリーンな光学部品での強度)
切替え方式ダークオン
信号出力1 PNP、短絡保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
切替え周波数f1000 Hz
応答時間0,5 ms
製品規格EN 60947-5-2
レーザーの安全性IEC 60825-1:2014
規格準拠
耐衝撃性IEC/EN 60068、半正弦、X、Y、Z 方向に 30 g
耐振動性IEC/EN 60068-2-6。洞構造。10~150 Hz、X、Y、Z の各方向に 5 g
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
FDA 認証IEC 60825-1:2014 は、2019 年 5月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載の IEC60825-1 Ed. 3 への適合を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。
周囲温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級IP65
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジング黄銅、ニッケルめっき
光学面ガラス
コネクタ金属
質量単位 45 g
寸法
長さ80 mm
直径18 mm
一般的な注意事項