国を選択してください
NDP-KE2-8E2-FP プライマリ WIS モジュール
誘導型トランスミッタシステム
主なメリットの概要
- 8 チャンネル
- 出力 9 点
- 出力状態および通信を表示するための LED
- 非アクティブ化オプション
- 取り外し可能な端子付きハウジング
- DIN 取付けレール
- トランスミッタヘッド(1 個)接続用
- NDP20-FP シリーズの WIS トランスミッタとのみ組合せ可能
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV